Vysielač infračervený (IR) ručný, základný

Na zákazku
Pre snímač pohybu Busch-Wächter® 220 MASTERLine KNX Premium.
Funkcie sú voľne nastaviteľné.
S kódovaným prenosovým signálom.
Napájanie: 1x Li článok 3 V (typ CR2025) - je súčasťou dodávky
Rozmery : 87 x 40 x 7 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006132A0320
Typové číslo
6179-500

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Vysielač infračervený (IR) ručný, základný, 2CKA006132A0320 57,49  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ