Snímač pohybu Busch-Wächter® Sky KNX

Na zákazku
Priemer oblasti detekcie pri výške inštalácie 6 ma 12 m pre prechádzajúce osoby: 18 ma 24 m
Vystupuje 23 mm nad povrch.
S integrovanou zbernicovou spojkou.
S dvoma kanálmi. Pre spínanie v závislosti na osvetlenosti a na pohybe prítomných osôb. Možno použiť ako snímač pohybu. Aplikácia s dvojstupňovým vypnutím a integrovanou monitorovacie funkcií. Pre riadenie na stálu osvetlenosť u dvoch nezávislých kanálov. Možno nastavovať IR vysielačom 6020-0-1133 (typ 6010-25) - pozri kapitolu Diaľkové ovládanie.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Nastavenie osvetlenosti: 1 lux až 1 000 luxov
Montážna výška: 4 až 12 m
Vstavaná hĺbka: 22 mm
Rozmery (vx š xh): 91 x 91 x 45 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006132A0350
Typové číslo
6131/40-24-500
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Snímač pohybu Busch-Wächter® Sky KNX, biela 2CKA006132A0350 586,46  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ