Prvok ovládací 5-/10 násobný kombinovaný, s termostatom, zapustený

Na zákazku
S integrovanou zbernicovou spojkou.
S popisovacím poľom.
Funkcie: spínanie, stmievanie, žalúzie, posielanie hodnoty, svetelné scény, ventilácia
Ovládací prvok s funkciami riadenia teploty v miestnosti s využitím ovládacích
hlavíc ventilov, v spojení s akčnými členmi kúrenie.
Umožňuje prevádzku v základnom alebo master/slave režimu.
na ručné alebo automatické riadenie fan-coilových jednotiek v 2 a 4 rúrkovom
prevedení a pre konvenčné vykurovacie a chladiace zariadenia.< BR>pre ovládanie ručným IR vysielačom 6010-25 - pozri kapitolu Diaľkové ovládanie.
Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty vľavo/vpravo
Indikácia stavu zopnutia: vstavanými stavovými LED
LCD displej pre zobrazenie režimu kúrenia/chladenia, nastavenej a meranej
teploty, dátumu a času.
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery (vx š): 159 x 90 mm
Farba krytu je zhodná s farbou v dizajnovej rade Alpha exclusive®.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006320A0070
Typové číslo
6321/58-260-500
Dizajn
Busch-triton®
Variant
palládium

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prvok ovládací 5-/10 násobný kombinovaný, s termostatom, zapustený, Busch-triton®, hliníková strieborná 2CKA006320A0068 1 187,78  €
Prvok ovládací 5-/10 násobný kombinovaný, s termostatom, zapustený, Busch-triton®, alabastrová 2CKA006320A0064 1 181,83  €
Prvok ovládací 5-/10 násobný kombinovaný, s termostatom, zapustený, Busch-triton®, palládium 2CKA006320A0070 1 187,78  €
Prvok ovládací 5-/10 násobný kombinovaný, s termostatom, zapustený, Busch-triton®, šampanská metalíza 2CKA006320A0066 1 187,78  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6316
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ