Snímač pohybu so selektívnou šošovkou Busch-Wächter® 180 UP Standard

Na zákazku
Štvorkanálový snímač pohybu s integrovanou zbernicovou spojkou.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Dosah: čelne 6 m, bočne 6 m. Uhol záberu 180°
Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 1 lux až 500 lx< BR>Montážna výška: 1,1 m
Montážna poloha: zvislá
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C až 45 °C
Rozmery (vx š xh):  ; 63 x 63 x 30 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006132A0382
Typové číslo
6122/10-803-500
Dizajn
solo®, solo® carat
Variant
metalická šedá

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Snímač pohybu so selektívnou šošovkou Busch-Wächter® 180 UP Standard, Solo®, Solo® carat, metalická šedá 2CKA006132A0382 366,14  €
Snímač pohybu so selektívnou šošovkou Busch-Wächter® 180 UP Standard, Future® linear, Solo®, Solo® carat, antracitová 2CKA006132A0376 360,18  €
Snímač pohybu so selektívnou šošovkou Busch-Wächter® 180 UP Standard, Future® linear, Solo®, Solo® carat, slonová kosť 2CKA006132A0377 357,23  €
Snímač pohybu so selektívnou šošovkou Busch-Wächter® 180 UP Standard, Future® linear, Solo®, Solo® carat, štúdiová biela 2CKA006132A0379 357,23  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ