Prvok ovládací 2 násobný, zapustený

Na zákazku
V balení s BUS spojkou. Pre ABB i-bus® KNX.
S popisovacím poľom.
Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty vľavo/vpravo
Indikácia stavu zopnutia: vstavanou stavovou LED
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery (vx š): 63 x 63 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006116A0202
Typové číslo
6126/01-803-500
Dizajn
solo®, solo® carat
Variant
metalická šedá

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prvok ovládací 2 násobný, zapustený, Solo®, Solo® carat, metalická šedá 2CKA006116A0202 392,95  €
Prvok ovládací 2 násobný, zapustený, Future® linear, Solo®, Solo® carat, antracitová 2CKA006116A0195 381,02  €
Prvok ovládací 2 násobný, zapustený, Future® linear, Solo®, Solo® carat, slonová kosť 2CKA006116A0196 375,08  €
Prvok ovládací 2 násobný, zapustený, Future® linear, Solo®, Solo® carat, štúdiová biela 2CKA006116A0174 375,08  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ