Snímač pohybu s viacnásobnou šošovkou Busch-Wächter® 180 UP Komfort II

Výbeh Na zákazku
Pre prístroje ABB i-bus® KNX 6120/12-101 a 6120/13.
Štvorkanálový snímač pohybu.
Ovládacie prvky: posuvný spínač pre ručné nastavenie ZAP/Automat/VYP (prostredná polohu možno aretovať)< br/>Dosah 1: čelne 15 m, bočne 5 m
Dosah 2: čelne 10 m, bočne 2,5 m
Uhol záberu: 180°
Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 5 lux až 150 lux
Montážna výška: 1,1 až 2,5 m
Montážna poloha: zvislá
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery (vx š xh): 63 x 63 x 28 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006132A0283
Typové číslo
6122/02-81-500
Dizajn
future® linear, solo®, solo® carat, Busch-axcent®
Variant
antracitová

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Snímač pohybu s viacnásobnou šošovkou Busch-Wächter® 180 UP Komfort II, Future® linear, Solo®, Solo® carat, antracitová 2CKA006132A0283 Na otázku
Snímač pohybu s viacnásobnou šošovkou Busch-Wächter® 180 UP Komfort II, Future® linear, Solo®, Solo® carat, slonová kosť 2CKA006132A0284 Na otázku
Snímač pohybu s viacnásobnou šošovkou Busch-Wächter® 180 UP Komfort II, Future® linear, hliníková strieborná 2CKA006132A0285 Na otázku
Snímač pohybu s viacnásobnou šošovkou Busch-Wächter® 180 UP Komfort II, Future® linear, Solo®, Solo® carat, štúdiová biela 2CKA006132A0263 Na otázku
Snímač pohybu s viacnásobnou šošovkou Busch-Wächter® 180 UP Komfort II, Future® linear, ušľachtilá oceľ 2CKA006132A0289 Na otázku
Snímač pohybu s viacnásobnou šošovkou Busch-Wächter® 180 UP Komfort II, Future® linear, zamatová biela 2CKA006132A0292 Na otázku
Snímač pohybu s viacnásobnou šošovkou Busch-Wächter® 180 UP Komfort II, Future® linear, zamatová čierna 2CKA006132A0293 Na otázku

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ