Prvok ovládací 4-/8 násobný, zapustený

Na zákazku
S inovatívnym farebným konceptom.
Pre prístroje ABB i-bus® KNX 6120/12-101 a 6120/13.
Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok.
S popisovacím poľom.
Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej koncepcie označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, oranžová = termostaty, červenofialové = scény, biela = neutrálna alebo žiadne pre funkčné usporiadanie) alebo pre štandardné podsvietenie červenou a zelenou farbou.
Funkcia: spínanie , stmievanie, žalúzie, posielanie hodnoty, svetelné scény apod.
Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty vľavo/vpravo
Indikácia stavu zopnutia: vstavanou stavovú LED
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery (vx š): 63 x 63 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006117A0232
Typové číslo
6127/02-81-500
Dizajn
future® linear, solo®, solo® carat, Busch-axcent®
Variant
antracitová

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prvok ovládací 4-/8 násobný, zapustený, Future® linear, Solo®, Solo® carat, antracitová 2CKA006117A0232 276,85  €
Prvok ovládací 4-/8 násobný, zapustený, Future® linear, Solo®, Solo® carat, slonová kosť 2CKA006117A0233 276,85  €
Prvok ovládací 4-/8 násobný, zapustený, Future® linear, hliníková strieborná 2CKA006117A0234 282,78  €
Prvok ovládací 4-/8 násobný, zapustený, Future® linear, Solo®, Solo® carat, štúdiová biela 2CKA006117A0235 276,85  €
Prvok ovládací 4-/8 násobný, zapustený, Future® linear, ušľachtilá oceľ 2CKA006117A0239 297,70  €
Prvok ovládací 4-/8 násobný, zapustený, Future® linear, zamatová biela 2CKA006117A0242 282,78  €
Prvok ovládací 4-/8 násobný, zapustený, Future® linear, zamatová čierna 2CKA006117A0243 282,78  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.