Lišta uzatváracia horná s IR prijímačom, snímačom priblíženia a termostatom s displejom ABB-priOn

Na zákazku
Horná pripájacia lišta pre montáž k jednonásobné, dvojnásobné alebo trojnásobné základne 6346/10-101, 6346/11-101, 6346/12-101.
So vstavaným prijímačom IR diaľkového ovládania za použitia ručného vysielača 6010-25. Vstavaný snímač priblíženia.
Pre riadenie vykurovania a chladenia (PI, PWM a dvojstavový). Aj pre riadenie až päťstupňového riadenie otáčok ventilátorov konvektorov.
Možnosť zobrazovania údajov až o 17 funkciách formou textových správ alebo grafickými symbolmi.
Pre kombináciu s trojnásobným tlačidlovým ovládačom prióny 6342-xxx-101 alebo otočným ovládačom 6341-xxx-101 a dolné uzatváracie lištou so snímačom teploty 6352-xxx -101.
Umožňuje prevádzku v základnom alebo master/slave režime.
Dosah snímača priblíženia: čelne 0,5 m, stranovo 0,5 m.
Uhol záberu: 100 °.
Odporúčaná montážna poloha : zvislá, vo výške 1,1 m.
Napájanie zo zbernicovej spojky 6120/12.
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery ( vx š xh): 33,4 x 106,6 x 15,5 mm
Pre programovanie možno využiť ETS od verzie ETS 3.0d.
pre programovanie možno využiť rozhranie USB / S 1.1 alebo programovací adaptér 6149/21.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006310A0183
Typové číslo
6351/08-825-500
Dizajn
ABB-priOn
Variant
čierne sklo

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Lišta uzatváracia horná s IR prijímačom, snímačom priblíženia a termostatom s displejom ABB-priOn, priOn, čierne sklo 2CKA006310A0183 436,99  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ