Krabica pod omietku pre domový videotelefón

Výbeh
Pre zapustenú montáž domového videotelefónu.
Po inštalácii je výška videotelefónu nad omietkou iba 7 mm.
Rozmery (v × š × h): 125 × 145 × 27 mm
Pracovné teploty: -5 až + 40 °C
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA210050A0001
Typové číslo
42311F-02

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Krabica pod omietku pre domový videotelefón, 2TMA210050A0001 27,17  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ