Jednotka hlasová, vstavaná

Obsahuje reproduktor, mikrofón, konektor pre pripojenie kamerového modulu a konektor pre pripojenie rozširujúceho modulu.
K prístroju je možné pripojiť až 7 rozširujúcich modulov, s celkovým počtom 92 vyzváňacích tlačidiel.
Svorky pre pripojenie k vonkajšej zbernici systému ABB-Welcome.
Nastavenie adries je zhodné ako u ostatných tlačidlových tabiel.
Bezpotenciálový výstup pre ovládanie elektrického zámku 30 V AC/DC, 3 A.
2-vodičové pripojenie ku zbernici
Rozmery: 125 × 68 × 31 mm< BR>Stupeň krytia: IP 44
Pracovné teploty: -25 až +55 °C
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA210010N0037
Typové číslo
83110-500-02

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Jednotka hlasová, vstavaná, 2TMA210010N0037 143,87  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6161
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ