Rozdeľovač videosignálu pre vonkajšiu zbernicu, radový

Pre pripojenie viac tlačidlových tabiel k systémovému radiču.

Rozmery (v × š × h): 90 × 36 × 65 mm (2 M) S
stupeň krytia: IP 20
Pracovné teploty: -5 až +45 °C
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA210160H0004
Typové číslo
83325/2-500-02

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Rozdeľovač videosignálu pre vonkajšiu zbernicu, radový, 2TMA210160H0004 57,92  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ