Modul spínací, vstavaný

3 pracovné režimy pre spínanie externého zvončeka alebo húkačky, spínanie svetla alebo dverného zámku.
Nastaviteľný časový interval zopnutie.
Rozmery (v × š × h): 51 × 51 × 29 mm
Stupeň krytia: IP 20
Pracovné teploty: -5 až +45 ° C
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA210160B0002
Typové číslo
M2305-02

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Modul spínací, vstavaný, 2TMA210160B0002 64,09  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ