Gateway systémová, radová

Pre oddelenie podsystémov, napríklad pre jednu budovu, ktorá je súčasťou väčšej inštalácia viacerých budov.
Slúži tiež ako prídavný napájací zdroj alebo linkový zosilňovač pre potreby predĺženie dĺžky kabeláže.
Výstupné napätie: 28 V DC
Výstupný prúd: 0,65 A
Rozmery (v × š × h): 90 × 72 × 65 mm (4 M)
Stupeň krytia: IP 20
Pracovné teploty: -5 až +40 ° C
230 V AC, 50 Hz
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA210160H0003
Typové číslo
M2302-02

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Gateway systémová, radová, 2TMA210160H0003 158,95  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ