Telefón domový, hands-free

4 ovládacie tlačidlá: vyzdvihnutie hovoru, otvorenie zámku, osvetlenie a "nerušiť".
Nastaviteľná hlasitosť hovoru a hlasitosť vyzváňania.
Rozdielna zvonenia pre volania od vonkajšieho panelu a zvonenie pri dverách.
5 polyfonických vyzváňacích tónov.< BR>Tlačidlo "Osvetlenie" môže byť naprogramované na inú funkciu, napríklad interkom pre volania na inú stanicu.
Inštalácia priamo na omietku alebo na štandardnú inštalačnú krabicu.
Počet jednotiek spotreby: 1
2-vodičové pripojenia ku zbernici.
Rozmery (v × š × h): 175 × 81 × 22 mm
Stupeň krytia: IP 30
Pracovné teploty: -5 až +40 °C
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA210050W0016
Typové číslo
83210 AP-624-500-02
Variant
štúdiová biela matná

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Telefón domový, hands-free, štúdiová biela matná 2TMA210050W0016 155,83  €
Telefón domový, hands-free, antracitová matná 2TMA210050B0005 155,82  €
Telefón domový, hands-free, hliníková strieborná 2TMA210050S0004 155,83  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ