Tablo tlačidlové audio, pre 2 tlačidlové moduly

Výbeh
Predná doska z ušľachtilej ocele hrúbky 3 mm s antikoróznou povrchovou úpravou.
Audiomodul a tlačidlá s podsvietením v režime deň/noc a pri komunikácii s vnútornou stanicou.
Vymeniteľné menovky sú vybavené ochranou proti vybratí.
Tlačidlové tablo musí byť vybavené dvoma tlačidlovými modulmi, jednoduchými a/alebo so vstavaným snímačom IC kariet (13,56 MHz).
Počet jednotiek spotreby: 14 (bez použitých funkčných modulov)
Rozmery (v × š × h): 274 × 125 × 39 mm
Stupeň krytia: IP 54
Pracovné teploty: -40 až +70 °C
Inštalácia pod omietku s krabicou s veľkosťou 1/3.
Pre inštaláciu na omietku je nutné použiť ešte krycie striešku s veľkosťou 1/3.
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA210010X0005
Typové číslo
M21013N6-S-02
Variant
ušľachtilá oceľ

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Tablo tlačidlové audio, pre 2 tlačidlové moduly, ušľachtilá oceľ 2TMA210010X0005 Na otázku

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ