Krabica inštalačná, zapustená, veľkosť 2/3

Výbeh
Pre montáž krytu tlačidlového tabla, veľkosť 2/3 pod omietku.
Rozmery (v × š × h): 272 × 228 × 46 mm
Stupeň krytia: IP 54
Pracovný teploty: -40 až +55 °C
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA210010N0011
Typové číslo
41025F-02

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Krabica inštalačná, zapustená, veľkosť 2/3, 2TMA210010N0011 Na otázku

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ