Kľúč ID identifikačný

Pre snímač ID kariet.
Pracovná frekvencia: 125 kHz
Rozmery (v × š × h): 55 × 32 × 7 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA210010W0015
Typové číslo
51023F-W-02
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Kľúč ID identifikačný, biela 2TMA210010W0015 7,84  €
Kľúč ID identifikačný, čierna 2TMA210010B0001 8,21  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ