Modul kamerový

Farebná kamera s uhlom záberu 86 ° horizontálne, 67 ° vertikálne 104 ° uhlopriečne).
Ručné natočenie kamery ± 15 ° horizontálne aj vertikálne.
Vstavané IR osvetlenie snímanej oblasti, vstavané vyhrievanie pre zamedzenie zahmlenie kamery.
Možnosť pripojenia externej analógovej kamery.
Rozmery (v × š × h): 72 × 96 × 41 mm
Stupeň krytia: IP 54
Pracovné teploty: -40 až +55 °C
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA210010N0001
Typové číslo
M251021C-02

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Modul kamerový, 2TMA210010N0001 369,50  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ