Snímač pohybu / člen akčný spínací s násobnosťou 1/1, zapustený

Na zákazku
Pre automatické spínanie akčných spínacích členov ABB-free@home® v závislosti na pohybe a osvetlenosti.
Oneskorenie zoputia akčných spínacích členov je možné naprogramovať cez webové rozhranie spolu so systémovým modulom.
Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocu priloženej svorkovnice.
Napätie zbernice: 24 V DC
Výstup: 1× zapínací kontakt, bezpotenciálový
Menovité hodnoty: 10 A / 2 300 W (R, C, L)
Dosah: čelne 6 m, bočne 3 m
Detekčný uhol: 180°
Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 1 lx - 500 lx
montážna výška: 1,1 m - 1,3 m
Stupeň krytia: IP 20. Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Rozmery: (v × š × h): 71 × 71 × 53 mm
montážna hĺbka: 32 mm. montážna poloha: zvislá
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006220A0565
Typové číslo
MSA-F-1.1.1-803
Dizajn
future® linear, solo®, solo® carat, Busch-axcent®
Variant
metalická šedá

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Snímač pohybu / člen akčný spínací s násobnosťou 1/1, zapustený, Future® linear, Solo®, Solo® carat, metalická šedá 2CKA006220A0565 Na otázku
Snímač pohybu / člen akčný spínací s násobnosťou 1/1, zapustený, Future® linear, Solo®, Solo® carat, antracitová 2CKA006220A0215 248,40  €
Snímač pohybu / člen akčný spínací s násobnosťou 1/1, zapustený, Future® linear, Solo®, Solo® carat, slonová kosť 2CKA006220A0531 248,40  €
Snímač pohybu / člen akčný spínací s násobnosťou 1/1, zapustený, Future® linear, Solo®, Solo® carat, štúdiová biela 2CKA006220A0217 250,85  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ