Snímač pohybu / člen akčný spínací s násobnosťou 1/1, zapustený

Výbeh
Pre automatické spínanie akčných spínacích členov ABB-free @ home® v závislosti na pohybe a osvetlenosti.
Oneskorenie zopnutia akčných spínacích členov možno naprogramovať cez webové rozhranie spolu so systémovým modulom.
Pripojenie k zbernici ABB -free @ home® pomocou priloženej svorkovnice.
Napätie zbernice: 24 V DC
Výstup: 1 × zapínacie kontakt, bezpotenciálový
Menovité hodnoty: 10 A/2 300 W (R, C, L)
Dosah: čelne 6 m, bočne 3 m
Detekčný uhol: 180°
Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 1 lux - 500 lx
Montážna výška: 1,1 m - 1,3 m
Stupeň krytia: IP 20. Pracovná teplota: -5 °C do +45 °C
Rozmery: (v × š × h): 71 × 71 × 53 mm
Montážna hĺbka: 32 mm
Montážna poloha: zvislá

zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006220A0816
Typové číslo
MSA-F-1.1.1-08
Dizajn
Time®, Time® Arbo
Variant
titánová

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Snímač pohybu / člen akčný spínací s násobnosťou 1/1, zapustený, Time®, Time® Arbo, titánová 2CKA006220A0816 Na otázku
Snímač pohybu / člen akčný spínací s násobnosťou 1/1, zapustený, Time®, Time® Arbo, starostrieborná 2CKA006220A0819 Na otázku
Snímač pohybu / člen akčný spínací s násobnosťou 1/1, zapustený, Time®, Time® Arbo, šampanská 2CKA006220A0820 Na otázku
Snímač pohybu / člen akčný spínací s násobnosťou 1/1, zapustený, Time®, Time® Arbo, antracitová 2CKA006220A0821 Na otázku
Snímač pohybu / člen akčný spínací s násobnosťou 1/1, zapustený, Time®, Time® Arbo, oceľová 2CKA006220A0822 Na otázku

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ