Snímač pohybu, zapustený

Pre automatické spínanie akčných spínacích členov ABB-free @ home® v závislosti na pohybe a osvetlenosti.
Oneskorenie zopnutia akčných spínacích členov možno naprogramovať cez webové rozhranie spolu so systémovým modulom.
Pripojenie k zbernici ABB-free @ home® pomocou priloženej svorkovnice.
Napätie zbernice: 24 V DC
Dosah: čelne 6 m, bočne 3 m
Detekčný uhol: 180°
Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 1 lux - 500 lx
Montážna výška : 1,1 m - 1,3 m
Stupeň krytia: IP 20
Pracovná teplota: -5 °C do +45 °C
Rozmery: (v × š × h): 71 × 71 × 30 mm
Montážna hĺbka: 9 mm
Montážna poloha: zvislá
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006220A0799
Typové číslo
MD-F-1.0.1-21
Dizajn
Element®
Variant
slonová kosť / ľadová biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Snímač pohybu, zapustený, Time®, Element®, biela / ľadová biela 2CKA006220A0795 Na otázku
Snímač pohybu, zapustený, Element®, Time®, biela / biela 2CKA006220A0796 Na otázku
Snímač pohybu, zapustený, Element®, biela / ľadová šedá 2CKA006220A0797 Na otázku
Snímač pohybu, zapustený, Element®, slonová kosť / ľadová biela 2CKA006220A0799 Na otázku
Snímač pohybu, zapustený, Element®, kávová / ľadová opálová 2CKA006220A0800 Na otázku

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6561
produktov
a 21 dizajnových radov
68
predajných miest a veľkoobchodov v SR
154
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Naozaj chcete vysypať košík?

ZAVRIEŤ