Snímač pohybu, zapustený

Výbeh
Pre automatické spínanie akčných spínacích členov ABB-free @ home® v závislosti na pohybe a osvetlenosti.
Oneskorenie zopnutia akčných spínacích členov možno naprogramovať cez webové rozhranie spolu so systémovým modulom.
Pripojenie k zbernici ABB-free @ home® pomocou priloženej svorkovnice.
Napätie zbernice: 24 V DC
Dosah: čelne 6 m, bočne 3 m
Detekčný uhol: 180°
Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 1 lux - 500 lx
Montážna výška : 1,1 m - 1,3 m
Stupeň krytia: IP 20
Pracovná teplota: -5 °C do +45 °C
Rozmery: (v × š × h): 71 × 71 × 30 mm
Montážna hĺbka: 9 mm
Montážna poloha: zvislá
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006220A0787
Typové číslo
MD-F-1.0.1-B
Dizajn
Tango®
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Snímač pohybu, zapustený, Tango®, biela 2CKA006220A0787 Na otázku
Snímač pohybu, zapustený, Tango®, slonová kosť 2CKA006220A0788 Na otázku
Snímač pohybu, zapustený, Tango®, šedá 2CKA006220A0789 Na otázku
Snímač pohybu, zapustený, Tango®, béžová 2CKA006220A0790 Na otázku
Snímač pohybu, zapustený, Tango®, hnedá 2CKA006220A0791 Na otázku
Snímač pohybu, zapustený, Tango®, čierna 2CKA006220A0792 Na otázku
Snímač pohybu, zapustený, Tango®, dymová šedá 2CKA006220A0793 Na otázku
Snímač pohybu, zapustený, Tango®, vresová červená 2CKA006220A0794 Na otázku

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.