Modul binárnych vstupov 2 násobný, zapustený

Konvenčné spínače alebo pomocné kontakty môžu byť pripojené cez 2 kanály.
Informácie vyhodnoteného signálu je možné použiť na ovládanie akčných členov ABB-free @ home® alebo pre záznam stavu zo zariadenia.
Dotazovací napätia je možné vyviesť zo samotného binárneho vstupu.
Dĺžka prepojovacích vodičov: max. 10 m
Pre inštaláciu do klasických elektroinštalačných krabíc.
Pripojenie k zbernici ABB-free @ home® pomocou priloženej svorkovnice.
Napätie zbernice : 24 v DC
Počet vstupov: 2
Dotazovací napätie: 20 v DC
Stupeň krytia: IP 20
Pracovná teplota: -5 °C do +45 °C
Rozmery: (v × š × h): 39 × 40 × 12 mm (možno umiestniť do krabice KU)
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG510002R0011
Typové číslo
BI-F-2.0.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Modul binárnych vstupov 2 násobný, zapustený, 2CDG510002R0011 91,21  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ