Termostat priestorový, zapustený

Funkcia vykurovania/chladenia.
Ovládací prvok s regulátorom priestorovej teploty pre ovládanie komerčne dostupných zariadení.
Displej pre nastavenie požadovanej teploty.
Použitie iba s krytmi pre priestorový termostatABB-free @ home®.< BR>Pripojenie k zbernici ABB-free @ home® pomocou priloženej svorkovnice.
Ovládací prvok: tzv. plávajúce kryt pre nastavenie hodnôt a prevádzkových režimov
Displej: LCD zobrazenie prevádzkových režimov a hodnôt
Napätie zbernica: 24 v DC
Stupeň krytia: IP 20
Pracovná teplota: -5 °C do +45 °C
Rozmery: (v × š × h): 71 × 71 × 30 mm
montážna hĺbka: 14 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006220A0122
Typové číslo
RTC-F-1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Termostat priestorový, zapustený, 2CKA006220A0122 233,86  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ