Člen akčný kúrenia 12 násobný, radový

Pre ovládanie termoelektrických hlavíc vo vykurovacích/chladiacich systémoch.
Výstupy sú chránené proti skratu alebo preťaženiu.
Pripojenie k zbernici ABB-free @ home® pomocou priloženej svorkovnice.
Napätie zbernice: 24 V DC
Počet výstupov: 12
Výstupné napätie: 24 - 230 V AC
Druh záťaže: odporová
Menovitý prúd: 160 mA
Stupeň krytia: IP 20
Pracovná teplota: -5 °C do +45 °C
Rozmery: (v × š × h): 90 × 144 × 64 mm
Šírka: 8 M
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG510009R0011
Typové číslo
HA-M-0.12.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Člen akčný kúrenia 12 násobný, radový, 2CDG510009R0011 529,81  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6161
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ