Člen akčný spínací / snímač 8/8 násobný, radový

Zariadenie obsahuje 8 binárnych vstupov a 8 spínacích kontaktov pre spínanie 8 nezávislých záťaží 230 V AC. Pripojenie k zberniciABB-free @ home® pomocou priloženej svorkovnice.
Vstupy binárne: 8
Výstup: 8x relé
Napätie zbernice : 24 V DC
Druh záťaže: vhodné pre AC-1
Menovitý prúd: 6 A, cosj = 0,8
Výstupné napätie: 230 V AC
Druh záťaže: vhodné pre AC-3< BR>Menovitý prúd: 6 A, cosj = 0,45
Stupeň krytia: IP 20
Pracovná teplota: -5 °C do +45 °C
Rozmery: (vx š xh): 90 x 144 x 64,5 mm
Šírka: 8 M
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG510007R0011
Typové číslo
SA-M-8.8.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Člen akčný spínací / snímač 8/8 násobný, radový, 2CDG510007R0011 584,40  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ