Člen akčný spínací 4 násobný, radový

Pre spínanie 4 nezávislých záťažou.
Každý výstup je vybavený optickým ukazovateľom stavu, možnosť ručného spínania.
Pripojenie k zbernici ABB-free @ home® pomocou priloženej svorkovnice.
Počet výstupov: 4x relé
Napätie zbernice: 24 V DC
Menovitý prúd pre druh záťaže AC-1: 16 A, 230 V AC, cos&# 981; = 0,8
Menovitý prúd pre druh záťaže AC-3: 8 A, 230 V AC cos&# 981; = 0,45
Stupeň krytia: IP 20
Pracovná teplota: -5 °C do +45 °C
Rozmery: (v × š × h): 90 × 72 × 64 mm
Šírka : 4 M


zobraziť viac
Kód produktu
2CDG510006R0011
Typové číslo
SA-M-0.4.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Člen akčný spínací 4 násobný, radový, 2CDG510006R0011 376,22  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ