Rozhranie tlačidlové/člen akčný spínací 2/2, bezzbernicové

Pre spínanie záťaží 230 V AC.
S integrovaným spínacím akčným členom.
Spínanie je možné aj bez predchádzajúceho programovania
(vopred konfigurované).
Konfiguráciu možno zmeniť neskôr vo webovom rozhraní.
Použitie iba v kombinácii s krytmi 1násobnými pre ABB-free @ home®.
Komunikácia so systémovým modulom ABB-free @ home®
prebieha bezdrôtovo.
Ovládacie prvky: Tlačidlové kontakty hore/dole
Indikácia stavu: LED pre orientačné signalizáciu a signalizáciu stavu zopnuté
Nutné pripojenie napájania 230 V AC.
Výstup: 1 × NO kontakt, bezpotenciálový
Menovité hodnoty: 10 a/2 300 W (R, C, L)
stupeň krytia: IP 20
Pracovná teplota: -5 ° C do +45 ° C
Rozmery (v × š × h): 71 × 71 × 45 mm
Montážna hĺbka: 32 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006200A0076
Typové číslo
SSA-F-2.2.1-WL

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Rozhranie tlačidlové/člen akčný spínací 2/2, bezzbernicové, 2CKA006200A0076 195,41  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6161
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ