Rozhranie tlačidlové / člen akčný spínací s násobnosťou 2/1, zapustené

Pre spínanie záťaží 230 V AC.
S integrovaným spínacím akčným členom.
Spínanie je možné aj bez predchádzajúceho programovania (vopred konfigurované).
Konfiguráciu možno zmeniť neskôr vo webovom rozhraní.
Použitie iba v kombinácii s 1násobnými krytmi pre ABB-free @ home®.
Pripojenie k zbernici ABB-free @ home® pomocou priloženej svorkovnice.
Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty hore/dole
Indikácia pomocou LED: orientačné funkcie a signalizácia stavu zopnuté
Napätie zbernice: 24 V DC
Výstup: 1 × zapínacie kontakt, bezpotenciálový
Menovité hodnoty: 10 a/2 300 W (R, C, L)
stupeň krytia: IP 20
Pracovná teplota: -5 °C do +45 °C
Rozmery: (v × š × h): 71 × 71 × 45 mm
Montážna hĺbka: 32 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006220A0124
Typové číslo
SSA-F-2.1.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Rozhranie tlačidlové / člen akčný spínací s násobnosťou 2/1, zapustené, 2CKA006220A0124 162,35  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ