Zdroj napájací, radový

Zdroj napájacieho napätia s integrovanou tlmivkou.
Rýchla diagnostika poruchového stavu pomocou LED.
Pripojenie k zbernici ABB-free @ home® pomocou priloženej svorkovnice.
Indikácia pomocou LED: signalizácia prevádzkového zaťaženie/preťaženie< BR>Menovité napätie: 127 - 230 V AC (+10%/-15%)
Výstupné napätie: 30 V ± 2 V
Menovitý prúd: 640 mA
Stupeň krytia: IP 20
Pracovné teplota: -5 °C do +45 °C
Rozmery: (v × š × h): 90 × 72 × 64 mm
Šírka: 4 M
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG510001R0011
Typové číslo
PS-M-64.1.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Zdroj napájací, radový, 2CDG510001R0011 384,42  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.