Modul systémový, nástenný WL

Pre uvedenie do prevádzky a diaľkové ovládanie systému ABB-free @ home®.
Umožňuje vykonávanie časových a astro funkcií.
Uvedenie do prevádzky a diaľkové ovládanie je možné vykonať cez webové rozhranie alebo pomocou aplikácie ABB-free @ home® .
Pre uvedenie do prevádzky nie je nutný žiadny ďalší SW.
Jednoduché uvedenie do prevádzky pomocou WLAN pripojenia.
Možnosť pripojenia k domácej sieti cez WLAN alebo pomocou dátového kábla.
pripojenie k zbernici ABB-free @ home® pomocou priloženej svorkovnice.
Indikácia pomocou LED: signalizácia stavu
napätie zbernice: 24 V DC
Menovité napätie: 230 V AC
Stupeň krytia: IP 20
Pracovná teplota: -5 °C do +45 °C
Rozmery: (v × š × h): 110 × 170 × 31 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006200A0105
Typové číslo
SAP-S-2
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Modul systémový, nástenný WL, biela 2CKA006200A0105 Na otázku
Modul systémový 2.0, nástenný WL, biela 2CKA006200A0155 512,10 €

POPIS

DOKUMENTY

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6395
produktov
a 17 dizajnových radov
223
predajných miest a veľkoobchodov v SR
152
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ