Modul systémový 2.0, nástenný WL

Pre uvedenie do prevádzky a diaľkové ovládanie systéme ABB-free@home®.
Možnosť pripojenia až 150 prvkov (zbernicových alebo bezzbernicových).
S integrovanou bezdrôtovou anténou a svorkovnicou pre pripojenie zbernice.
Pre uvedenie do prevádzky nie je nutný žiadny ďalší SW.
Montáž s externým napájacím adaptérom (súčasť balenia).
Umožňuje vykonávanie časových a astro funkcií.
2 × USB port pre možné rozšírenie funkcií.
2,4GHz a 5GHz WLAN.
1GHz dvojjadrový procesor.
Jednoduché uvedenie do prevádzky pomocou WLAN pripojenia.
Možnosť pripojenia k domácej sieti cez WLAN alebo pomocou kábla CAT.
Indikácia stavu: LED pre signalizáciu stavu
Menovité napätie: 230 v AC
Napätie zbernice: 24 v DC
Stupeň krytia: IP 20
Pracovná teplota: -5 ° C do +45 ° C
Rozmery (v × š × h): 107 × 119 × 30 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006200A0155
Typové číslo
SAP/S.3
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Modul systémový 2.0, nástenný WL, biela 2CKA006200A0155 637,42  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6161
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ