Zásuvka komunikačná USB

Pre komunikáciu mobilných koncových zariadení pomocou kábla USB.
napr. pre pripojenie digitálneho fotoaparátu či kamery, počítačového príslušenstva (tlačiareň, skener, USB flash disk) a pod.
1 zásuvka USB 2.0 typu A.
Skrutkové pripojenie 5žilového kábla USB.
Vstavaná hĺbka: 34 mm
Je nutné dodržať max. dĺžku kábla a polomery ohybu odporúčané výrobcom kábla alebo pripojeného prístroja.
Kovová podpora pre odľahčenie káblu (súčasťou dodávky sú 2 sťahovacie pásky).
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA000230A0420
Typové číslo
0261/13-500
Variant
šedá

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Zásuvka komunikačná USB, šedá 2CKA000230A0420 94,97  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6161