Sledovač izolačného stavu, radový

Na zákazku
Monitoruje stav izolovaných sietí v zdravotníctve. Trvalo sleduje izolačný odpor proti zemi a preťaženiu oddeľovacieho transformátora v dôsledku jeho oteplenia. Pokles sledovaných veličín pod kritickou hodnotu je zobrazovaný na paneli diaľkovej signalizácie QSD-DIG 230/24.

Zdroj pomocného napájania: 115 - 230 V, 50 - 60 Hz
Maximálny príkon: 5 VA< br/>napätie kontrolovanej siete: 24 - 230 V, 50 - 60 Hz
Meracie napätie: 24 V
Merací prúd: 1 mA
Vnútorná impedancia: 200 kOhm
Vypínacia prahová hodnota : 50 - 500 kOhm
Šírka prístroja: 6 M
Prierez pripojovacích vodičov: max. 2,5 mm²
Prístrojom možno sledovať tiež stav 3-fázovej sústavy IT.
Každá nezávislá napájacia vetva smie byť kontrolovaná len jedným strážcom izolačného stavu!
ISOLTESTER-DIG-RZ vyhovuje normám EN 61557-8, IEC 60364-7-710, CEI 64.8 / 7 V2, UNE 20615.
zobraziť viac
Kód produktu
2CSM244000R1501
Typové číslo
ISOLTESTER-DIG-RZ

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Sledovač izolačného stavu, radový, 2CSM244000R1501 938,32  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ