Kábel prepojovací pre ochranné pospojovanie

Výbeh
Ukončená výroba.

Kábel ochranného pospájania je určený na vykonanie doplňujúceho pospájanie podľa STN 33 20-00-4-41 v prostredí liečebných a zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke prístroje vybavené typizovanou ochrannou svorkou sa prostredníctvom tohto kábla prepojí s ochrannou svorkou v rozvodnom systéme ošetrovne. Kábel je nutné po zapojení uložiť tak, aby nemohlo dôjsť k jeho vytrhnutiu zo svoriek, a je nutné ho chrániť pred mechanickým poškodením.
Oba konce sú opatrené uhlovými zdierkami 0299-0-0032.
Dĺžka kábla: 3 m
Prierez vodiča: 6 mm²
zobraziť viac
Kód produktu
0299-0-0032/3
Variant
dĺžka kábla 3 m

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Kábel prepojovací pre ochranné pospojovanie, dĺžka kábla 1 m 0299-0-0032/1 Na otázku
Kábel prepojovací pre ochranné pospojovanie, dĺžka kábla 3 m 0299-0-0032/3 Na otázku
Kábel prepojovací pre ochranné pospojovanie, dĺžka kábla 5 m 0299-0-0032/5 Na otázku

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6869
produktov
a 21 dizajnových radov
68
predajných miest a veľkoobchodov v SR
155
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Naozaj chcete vysypať košík?

ZAVRIEŤ