Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s ochranou pred prepätím
16 A, 230 V AC
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
Určené pre inštalácie v zdravotníctve.
zobraziť viac
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
Určené pre inštalácie v zdravotníctve.
- Kód produktu
- 5599A-A02357 Z
- Dizajn
- Tango®
- Radenie
- 2P+PE
- Variant
- zelená
POPIS
16 A, 230 V AC
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
Určené pre inštalácie v zdravotníctve.
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 126,9 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 25,5 kB | |
JPG | Technické parametry | 46,1 kB | |
JPG | Schéma zapojení | 97,4 kB |