Spínač trojpólový stláčací IP 43, nástenný

S prepojovacími svorkami N a PE.
Gumené tesniace priechodky pre vodiče vonkajšieho priemeru 10,5 až 19 mm.
Stupeň krytia: IP 43
16 (6) A, 400 V AC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky.
zobraziť viac
Kód produktu
35303-71
Radenie
3
Variant
čierna

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Spínač trojpólový stláčací IP 43, nástenný, čierna 35303-71 32,39  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ