Hlásič teplôt Busch-Wärmealarm® ProfessionalLINE

Na zákazku
Pre spoľahlivé rozpoznanie a signalizáciu horenia v priestoroch so zvýšenou prašnosťou alebo s výskytom pary (kuchyne, kúpeľne a pod.).
Pre vnútorné použitie.
Cyklická kontrola funkcie, indikácia prevádzkových a poplachových stavov červenou LED diódou.
Tlačidlo pre spustenie testu, umlčanie alarmu.
Možnosť vzájomného prepojenia až 20 hlásičov pomocou dvojžilového kábla alebo bezdrôtovo (vsunutím RF modulov 6800-0-2514).
Spustenie poplachu: pri zvýšení teploty nad 58 °C< BR>Akustická výstraha: 85 dB (A) na 3 m
Napájanie: pevne zabudovaná lítiová batéria (životnosť min. 10 rokov)
Rozmery:Ø 120 x 53 mm
Pracovná teplota: 0 °C do +40 °C
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006800A2723
Typové číslo
6835/01-84-500

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Hlásič teplôt Busch-Wärmealarm® ProfessionalLINE, 2CKA006800A2723 99,30  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6161
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ