Hlásič dymu Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE

Pre včasné rozpoznanie a signalizáciu tlenia alebo otvoreného ohňa s vývinom dymu.
Vyhovuje EN 14604.
Pre vnútorné použitie.
Princíp funkcie: rozptýlenie svetla na pevných časticiach (Tyndallov jav)
Cyklická kontrola funkcie, indikácia prevádzkových a poplachových stavov červenou LED diódou.
Tlačidlo pre spustenie testu, umlčanie alarmu.
Možnosť vzájomného prepojenia až 20 hlásičov pomocou dvojžilového kábla alebo bezdrôtovo (vsunutím RF modulov 6800-0-2514).
Nevhodné pre prašné priestory alebo priestory s výskytom pary (kuchyne , kúpeľne a pod.).
Akustická výstraha: 85 dB (A) na 3 m
Napájanie: pevne zabudovaná lítiová batéria (životnosť min. 10 rokov)
Odporúčaný interval výmeny: 10 rokov
Dosah: cca 7,5 m, 360 °
Výška inštalácie: max. 6 m
Pracovná teplota: 0 °C do +40 °C
Rozmery:Ø 120 × 47 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006800A2721
Typové číslo
6833/01-84-500

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Hlásič dymu Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE, 2CKA006800A2721 81,11  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.