Box zásuvkový, pre kempy a parkoviská karavanov

Na zákazku
Zásuvkový box je určený na pripojenie pohyblivých prívodov v miestach trávenia voľného času, v kempoch, táboroch pod.
Osadenie prístrojmi: 2 × zásuvka 1fázová 216R6, 2 × prúdový chránič s ističom RCBO DS201 (6 kA, 1P + N, C16, 30 mA)
Napätie: 230/400 V, 50 Hz
Pripojenie: pomocou vodičov max. 5 × 16 mm² Cu
Skrinka a jej dvierka sú vyrobené z eloxovaného hliníka, veko a dno sú zo zliatiny hliníka opatrené náterom.
Mechanický zámok.
Rozmery (v × š × h): 31 × 20,5 × 22, 5 cm
Hmotnosť: 5,4 kg
Stupeň krytia: IP 44
Podľa normy EN 60 439-1, -3.
zobraziť viac
Kód produktu
2CMA100231R1000
Typové číslo
CWB30E16K

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Box zásuvkový, pre kempy a parkoviská karavanov, 2CMA100231R1000 608,90 €

POPIS

DOKUMENTY

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6395
produktov
a 17 dizajnových radov
223
predajných miest a veľkoobchodov v SR
152
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ