Box zásuvkový, servisný

Na zákazku
Zásuvkový box je určený na pripojenie pohyblivých prívodov na miestach pre parkovanie, v privátnom bývania, v kempoch a pod.
Osadenie prístrojmi: 1 × zásuvka 1fázová s viečkom, 1 × zásuvka 3-fázový
416R6, 1 × prúdový chránič F204 A- 40/0,03, 1 × istič S203 C16,
1 × istič S201 C16
Napätie: 230/400 V, 50 Hz
Pripojenie: pomocou vodičov max. 5 × 16 mm² Cu
Skrinka a jej dvierka sú vyrobené z eloxovaného hliníka, veko a dno sú zo zliatiny hliníka opatrené náterom.
Mechanický zámok.
Rozmery (v × š × h): 31 × 20,5 × 22, 5 cm
Hmotnosť: 5,4 kg
Stupeň krytia: IP 44
Podľa normy EN 60 439-1, -3.
zobraziť viac
Kód produktu
2CMA100229R1000
Typové číslo
CWF16K

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Box zásuvkový, servisný, 2CMA100229R1000 345,61 €

POPIS

DOKUMENTY

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6395
produktov
a 17 dizajnových radov
223
predajných miest a veľkoobchodov v SR
152
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ