Box zásuvkový, záhradný

Na zákazku
Zásuvkový box je určený na pripojenie pohyblivých prívodov vo vonkajšom prostredí, najmä v súkromnom bývaní.
Osadenie prístrojmi: 2 × zásuvka 1fázová s viečkom, 16 A
Napätie: 230/400 V, 50 Hz
Pripojenie: pomocou vodičov max. 6 mm² Cu
Skrinka a jej dvierka sú vyrobené z eloxovaného hliníka, veko a dno sú zo zliatiny hliníka opatrené náterom.
Mechanický zámok.
Rozmery (v × š × h): 21 × 20,5 × 22, 5 cm
Hmotnosť: 3,8 kg
Stupeň krytia: IP 44
Podľa normy EN 60 439-1, -3.
zobraziť viac
Kód produktu
2CMA100223R1000
Typové číslo
CW20

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Box zásuvkový, záhradný, 2CMA100223R1000 152,76 €

POPIS

DOKUMENTY

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6395
produktov
a 17 dizajnových radov
223
predajných miest a veľkoobchodov v SR
152
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ