Odpínač trojpólový IP 65

Svorka N pre pripojenie stredného vodiče a jeden pomocný kontakt sú súčasťou spínača.
Ďalší pomocný kontakt sa objednáva zvlášť.
Káblový vstup: 2x M32/2x M32 + 1x M16
Ie pre AC-23A (AC-22A) pri 400 V: 25 A (40 A)
ie pre AC-23A (AC-22A) pri 500 V: 25 A (40 A)
ie pre AC-23A (AC-22A) pri 690 V: 16 A (32 A)
Stupeň krytia: IP 65
690 V AC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 10 mm²).
Náhrada za 990 132 83 (typ. Č. BWS 325 M / TPN).
zobraziť viac
Kód produktu
2CMA142420R1000
Typové číslo
BWS 325 TPN
Radenie
3
Variant
šedá

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Odpínač trojpólový IP 65, šedá 2CMA142420R1000 50,59  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.