Spínač trojpólový IP 65

Na zákazku
Svorka N pre pripojenie stredného vodiča je súčasťou spínača.
Pomocný kontakt sa objednáva zvlášť.
Káblový vstup: 2x M40/2x M40 + 1x M16
Ie pre AC-23A (AC-22A) pri 400 V: 75 A (80 A)
Ie pre AC-23A (AC-22A) pri 500 V: 58 A (80 A)
Ie pre AC-23A (AC-22A) pri 690 V: 20 A (80 A)
Stupeň krytia: IP 65
690 V AC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 35 mm²).
Náhrada za 990 132 75 (typ. Č. BE 380 M / TPN).
zobraziť viac
Kód produktu
2CMA144583R1000
Typové číslo
KSE 380 TPN
Radenie
3
Variant
šedá

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Spínač trojpólový IP 65, šedá 2CMA144583R1000 363,97  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ