Zásuvka priemyselná IP 44, nástenná
16 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
zobraziť viac
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
- Kód produktu
- 2CMA178695R1000
- Typové číslo
- CUED 216-6+RD216
- Radenie
- 2P+PE
POPIS
16 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 496,7 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 37,5 kB |