Zásuvka priemyselná IP 67 / IP 69, nástenná, s blokovaným vypínačom

Na zákazku
125 A, 200-250 V AC
Skrutkové svorky (pre vodiče 16-70 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
2CMA162739R1000
Typové číslo
2125MVS6WH
Radenie
2P+PE
Variant
IP 67, 125 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Zásuvka priemyselná IP 67 / IP 69, nástenná, s blokovaným vypínačom, IP 67, 16 A 2CMA163257R1000 174,20 €
Zásuvka priemyselná IP 67 / IP 69, nástenná, s blokovaným vypínačom, IP 67, 32 A 2CMA163276R1000 170,40 €
Zásuvka priemyselná IP 67 / IP 69, nástenná, s blokovaným vypínačom, IP 67, 63 A 2CMA162828R1000 398,40 €
Zásuvka priemyselná IP 67 / IP 69, nástenná, s blokovaným vypínačom, IP 67, 125 A 2CMA162739R1000 547,31 €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6869