Vidlica priemyselná IP 44

Na zákazku
32 A, 200-250 V AC
Skrutkové svorky (pre vodiče 2,5-6 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
2CMA103581R1000
Typové číslo
232EP6B
Radenie
2P+PE
Variant
IP 44, 32 A (čierna)

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Vidlica priemyselná IP 44, IP 44, 16 A 2CMA101947R1000 5,70 €
Vidlica priemyselná IP 44, IP 44, 16 A (čierna) 2CMA103579R1000 8,95 €
Vidlica priemyselná IP 44, IP 44, 32 A 2CMA101975R1000 7,92 €
Vidlica priemyselná IP 44, IP 44, 32 A (čierna) 2CMA103581R1000 15,29 €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6869
produktov
a 21 dizajnových radov
68
predajných miest a veľkoobchodov v SR
155
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Naozaj chcete vysypať košík?

ZAVRIEŤ