Zásuvka priemyselná IP 67, nástenná, s blokovaným vypínačom a prúdovým chráničom

Menovitý vypínací prúd chrániča: 30 mA
16 A, 380-415 V AC
Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5-4 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
2CMA168066R1000
Typové číslo
316MPR6W
Radenie
3P+PE
Variant
IP 67, 16 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Zásuvka priemyselná IP 67, nástenná, s blokovaným vypínačom a prúdovým chráničom, IP 67, 16 A 2CMA168066R1000 Na otázku
Zásuvka priemyselná IP 67, nástenná, s blokovaným vypínačom a prúdovým chráničom, IP 67, 32 A 2CMA168089R1000 Na otázku

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6604
produktov
a 21 dizajnových radov
68
predajných miest a veľkoobchodov v SR
155
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Naozaj chcete vysypať košík?

ZAVRIEŤ