Zásuvka priemyselná IP 67, nástenná vodorovná, s blokovaným vypínačom

16 A, 380-415 V AC
Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5-4 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
2CMA167809R1000
Typové číslo
316MHS6W
Radenie
3P+PE
Variant
IP 67, 16 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Zásuvka priemyselná IP 67, nástenná vodorovná, s blokovaným vypínačom, IP 67, 16 A 2CMA167809R1000 Na otázku
Zásuvka priemyselná IP 67, nástenná vodorovná, s blokovaným vypínačom, IP 67, 32 A 2CMA167856R1000 Na otázku
Zásuvka priemyselná IP 67, nástenná vodorovná, s blokovaným vypínačom, IP 67, 63 A 2CMA167899R1000 167,00 €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6583
produktov
a 21 dizajnových radov
68
predajných miest a veľkoobchodov v SR
155
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Naozaj chcete vysypať košík?

ZAVRIEŤ