Zásuvka priemyselná IP 44, nástenná zvislá, s blokovaným vypínačom

(Puzdro z hliníkovej zliatiny)
63 A, 380-415 V AC
Skrutkové svorky (pre vodiče 6-25 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
2CMA168036R1000
Typové číslo
363MM6
Radenie
3P+PE
Variant
IP 44, 63 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Zásuvka priemyselná IP 44, nástenná zvislá, s blokovaným vypínačom, IP 44, 16 A 2CMA167975R1000 Na otázku
Zásuvka priemyselná IP 44, nástenná zvislá, s blokovaným vypínačom, IP 44, 32 A 2CMA167993R1000 Na otázku
Zásuvka priemyselná IP 44, nástenná zvislá, s blokovaným vypínačom, IP 44, 63 A 2CMA168036R1000 305,95 €
Zásuvka priemyselná IP 44, nástenná zvislá, s blokovaným vypínačom, IP 44, 125 A 2CMA168048R1000 1 064,33 €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6869